30-BSJ-UK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Kugel-Spindelhubgetriebe
Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Upright Keyed, Standard, 30 ton Tragzahl, 32:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End
Max. Hublänge
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll
Hubspindel-Konfiguration
- Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
- Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
- Benötigt weniger Motorleistung
- Höhere Positioniergenauigkeit